Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

ABWRS108 |
Schneider-Electric
 
ABWRS108 image- scope
ABWRS108
Coffret mural PrismaSeT XL avec porte, 300x1250x210 mm IP44 SKII
Code EANCode EAN: 
4015153849860
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme PrismaSeT
Nom du produit PrismaSeT XL
Type de produit ou équipement Boîtier
Type d'extensibilité Coffret vide
Description du coffret/armoire Coffret profondeur 210 mm
Largeur 300 mm
Hauteur 1250 mm
Profondeur 210 mm
Profondeur d'encastrement 210 mm
Nombre de modules 18 mm par rangée 8 x 12
Classe d'isolation électrique Classe II
Informations complémentaires Peut être juxtaposé ou mis l'un sur l'autre
Conditions d’utilisation Intérieur
Equipement fournis 2 x plaque d'entrée de câble
1 x porte
Type de face avant Porte simple
Complémentaires
Entrée câble Entrée par le bas ou par le haut
Type de porte Pleine intérieure
Nombre de verrous 3
Sens d'ouverture de la porte Droit ou gauche
Angle d'inclinaison 110 °
Installation du coffret Encastré
En saillie
Encastré
Support de montage Mur creux
Béton
Pas de 9 mm 192
Nombre total de modules de 18 mm 96
In courant assigné d'emploi 400 A
Verrouillages optionnels Hermétique
Option verrou
Matière du coffret Habillage: acier laqué
Porte: acier laqué
À l'intérieur du coffret: plastique
Poids du produit 12,400 kg
Couleur Blanc (RAL 9016)
Environnement
Degré de protection IP IP44
Tenue aux chocs IK IK10
Normes IEC 61439
DIN VDE 0603 partie 1
EN 62208
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 128 cm
Largeur de l'emballage 1 31 cm
Longueur de l'emballage 1 22 cm
Poids de l'emballage 1 14,323 kg
Type d'emballage 2 PAL
Nb produits dans l'emballage 2 9
Hauteur de l'emballage 2 108 cm
Largeur de l'emballage 2 80 cm
Longueur de l'emballage 2 147 cm
Poids de l'emballage 2 143,907 kg
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Non
Numéro SCIP B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Reprise No