Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

ABWRS212 |
Schneider-Electric
 
ABWRS212 image- scope
ABWRS212
Armoire PrismaSeT XL avec porte, 550x1980x210 mm IP44 SKII
Code EANCode EAN: 
4015153850118
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme PrismaSeT
Nom du produit PrismaSeT XL
Type de produit ou équipement Boîtier
Type d'extensibilité Coffret vide
Description du coffret/armoire Armoire profondeur 210 mm
Largeur 550 mm
Hauteur 1980 mm
Profondeur 210 mm
Profondeur d'encastrement 210 mm
Nombre de modules 18 mm par rangée 24 x 12
Classe d'isolation électrique Classe II
Informations complémentaires Peut être juxtaposé ou mis l'un sur l'autre
Conditions d’utilisation Intérieur
Equipement fournis 4 x plaque d'entrée de câble
1 x porte
Type de face avant Porte simple
Complémentaires
Entrée câble Entrée par le bas ou par le haut
Type de porte Pleine intérieure
Nombre de verrous 3
Sens d'ouverture de la porte Droit ou gauche
Angle d'inclinaison 110 °
Installation du coffret Posé au sol
Support de montage Mur creux
Béton
Pas de 9 mm 576,0
Nombre total de modules de 18 mm 288,0
In courant assigné d'emploi 400 A
Verrouillages optionnels Hermétique
Option verrou
Matière du coffret Habillage: acier laqué
Porte: acier laqué
Poids du produit 38,500 kg
Couleur Blanc (RAL 9016)
Environnement
Degré de protection IP IP44
Tenue aux chocs IK IK10
Normes IEC 61439
EN 62208
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 22,000 cm
Largeur de l'emballage 1 55,000 cm
Longueur de l'emballage 1 203,500 cm
Poids de l'emballage 1 35,000 kg
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Non
Numéro SCIP B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Reprise No