Schneider-Electric
 
ABWRS308 image- scope
ABWRS308
Coffret mural PrismaSeT XL avec porte, 800x1250x210 mm IP44 SKII
Code EAN Code EAN: 
4015153850231
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme PrismaSeT
Nom du produit PrismaSeT XL
Type de produit ou équipement Boîtier
Type d'extensibilité Coffret vide
Description du coffret/armoire Coffret profondeur 210 mm
Largeur 800 mm
Hauteur 1250 mm
Profondeur 210 mm
Profondeur d'encastrement 210 mm
Nombre de modules 18 mm par rangée 24 x 12
Classe d'isolation électrique Classe II
Informations complémentaires Peut être juxtaposé ou mis l'un sur l'autre
Conditions d’utilisation Intérieur
Equipement fournis 6 x plaque d'entrée de câble
1 x double porte
Type de face avant Porte simple
Complémentaires
Entrée câble Entrée par le bas ou par le haut
Type de porte Pleine intérieure
Nombre de verrous 3
Sens d'ouverture de la porte Réversible
Angle d'inclinaison 110 °
Installation du coffret Encastré
En saillie
Encastré
Support de montage Mur creux
Béton
Pas de 9 mm 576
Nombre total de modules de 18 mm 288
[In] courant assigné d'emploi 400 A
Verrouillages optionnels Hermétique
Option verrou
Matière du coffret Habillage: acier laqué
Porte: acier laqué
À l'intérieur du coffret: plastique
Poids du produit 25 kg
Couleur Blanc (RAL 9016)
Environnement
Degré de protection IP IP44
Tenue aux chocs IK IK10
Normes IEC 61439
DIN VDE 0603 partie 1
EN 62208
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 128 cm
Largeur de l'emballage 1 81 cm
Longueur de l'emballage 1 22 cm
Poids de l'emballage 1 27,993 kg
Type d'emballage 2 PAL
Nb produits dans l'emballage 2 3
Hauteur de l'emballage 2 96 cm
Largeur de l'emballage 2 80 cm
Longueur de l'emballage 2 147 cm
Poids de l'emballage 2 98,979 kg
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE