|
|
|
ABWRS403
Coffret mural PrismaSeT XL avec porte, 1050x500x210 mm IP44 SKII
|
|
|
Principales
Gamme
|
PrismaSeT
|
Nom du produit
|
PrismaSeT XL
|
Type de produit ou équipement
|
Boîtier
|
Type d'extensibilité
|
Coffret vide
|
Description du coffret/armoire
|
Coffret profondeur 210 mm
|
Largeur
|
1050 mm
|
Hauteur
|
500 mm
|
Profondeur
|
210 mm
|
Profondeur d'encastrement
|
210 mm
|
Nombre de modules 18 mm par rangée
|
12 x 12
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe II
|
Informations complémentaires
|
Peut être juxtaposé ou mis l'un sur l'autre
|
Conditions d’utilisation
|
Intérieur
|
Equipement fournis
|
8 x plaque d'entrée de câble
1 x double porte
|
Type de face avant
|
Porte simple
|
Complémentaires
Entrée câble
|
Entrée par le bas ou par le haut
|
Type de porte
|
Pleine intérieure
|
Nombre de verrous
|
3
|
Sens d'ouverture de la porte
|
Réversible
|
Angle d'inclinaison
|
110 °
|
Installation du coffret
|
Encastré
En saillie
Encastré
|
Support de montage
|
Mur creux
Béton
|
Pas de 9 mm
|
288,0
|
Nombre total de modules de 18 mm
|
144,0
|
[In] courant assigné d'emploi
|
400 A
|
Verrouillages optionnels
|
Hermétique
Option verrou
|
Matière du coffret
|
Habillage: acier laqué
Porte: acier laqué
À l'intérieur du coffret: plastique
|
Poids du produit
|
14,600 kg
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9016)
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP44
|
Tenue aux chocs IK
|
IK10
|
Normes
|
IEC 61439
EN 62208
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
53 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
106 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
22 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
16,983 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
6
|
Hauteur de l'emballage 2
|
121 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
113,898 kg
|
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
|
Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
|
|
|