|
|
|
CCT15940
Multi9, ITA interrupteur horaire annuel 24h/7jours/année - 4 canaux
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Acti9
|
Nom du produit
|
Acti9 ITA
|
Nom de l'appareil
|
ITA
|
Type de produit ou équipement
|
Interrupteur horaire programmable annuel
|
Application
|
Bâtiment
|
Type de batterie
|
Lithium
|
Nombre de canaux
|
4
|
Langue utilisateur
|
Hongrois
Norvégien
Espagnol
Français
Néerlandais
Italien
Allemand
Anglais
Danois
Portugais
Suédois
Roumain
Tchèque
Polonais
Finlandais
|
Nuance de la couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Complémentaires
Courant commuté maximum
|
10 A - 250 V CA pf = 1
6 A - 250 V CA pf = 0,6
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA à 50/60 Hz
|
Nombre d'entrées
|
2 entrée(s) ordre impulsionnel et ordre maintenu
|
Précision
|
+/- 0,5 sec./jr 20 °C
|
Durée de cycle
|
24 heures + 7 jours + année
|
Nombre maximum de commutateurs
|
300
|
Durée minimale de l'intervalle
|
1 s
|
Fonction disponible
|
Programmation du cycle
Programmation manuelle ou informatique
Programmation d'impulsions
Entrée externe pour commande d'arrêt de contrôle
Synchronisation heure par antenne possible
Changement d'heure automatique hiver/été
|
Type d'afficheur
|
LCD rétro-éclairé
|
Durée de vie de la batterie
|
10 année(s)
|
Temps de sauvegarde
|
Sauvegarde de la programmation et de l'heure 10 ans
|
Type de réglage
|
Code PIN
Fonction absence vacances
|
Mode de raccordement
|
Bornes à vis
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Pas de 9 mm
|
8
|
Largeur
|
71,5 mm
|
Hauteur
|
90 mm
|
Profondeur
|
63 mm
|
Fonction
|
Programmation impulsionnelle
|
Absence pour vacances
|
Oui
|
Changement d'heure
|
Automatique
|
Mis à jour par
|
GPS
DCF77
|
Code de compatibilité
|
ITA
|
Segment de marché
|
Petit commerce
|
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-30…55 °C
|
Degré de protection (IP)
|
IP20
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,800 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
12,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
381,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
18
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
7,025 kg
|
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique
|
Non
|
Emballage avec carton recyclé
|
Non
|
Numéro SCIP
|
5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035
|
Règlementation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive UE RoHS
|
Conforme aux exemptions
|
Sans mercure
|
Oui
|
Informations d'exemption RoHS
|
Oui
|
Règlement RoHS chinois
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Communication environnementale
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil Économie Circulaire
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
|
Reprise
|
No
|
Batterie amovible
|
Yes
|
|
|