|
|
|
LVSXT324
PrismaSeT XS, coffret en saillie, 3 rangées, 24M, 1 bornier PE, sans porte
|
|
|
Principales
Gamme
|
PrismaSeT
|
Nom du produit
|
XS
|
Type de produit ou équipement
|
Boîtier
|
Type d'extensibilité
|
Coffret de répartition
|
Installation du coffret
|
En saillie
|
Complémentaires
Largeur
|
Total: 550 mm
|
Hauteur
|
Total: 600 mm
|
Profondeur
|
Total : 148 mm
|
Profondeur interne
|
135 mm
|
Nombre de modules de 18 mm par rangée
|
24
|
Nombre de rangées horizontales
|
3
|
Nombre total de modules de 18 mm
|
72
|
Pas de 9 mm
|
144
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe II
|
Equipement fournis
|
3 étiquette d'identification
3 protection d'étiquette
1 bornier
1 bande d'obturateur
1 porte à commander séparément
3 rail Din
4 matériel de fixation de câble
1 plaque arrière
|
Type de plastron
|
Modulaire
|
Type de rail
|
DIN symétrique
|
Type de châssis plein
|
Sans châssis plein
|
Pièces amovibles
|
DIN rail
|
Puissance dissipée en W
|
76 W
|
In courant assigné d'emploi
|
125 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
400 V
|
Entrée câble
|
Câble ou tube
Plaques découpées
Jonction
Plaques amovibles
|
Nombre de borniers
|
1 terre avec 38 sortants
|
Départs du bornier répartiteur
|
6 x 25 mm² + 32 x 4 mm² pour terre
|
Mode de raccordement
|
Connexion à vis (terre) , 3 x 6…25 mm²
Push-in (terre) , 21 x 1,5…4 mm² (souple)
Push-in (terre) , 21 x 6 mm² (rigide ou semi-rigide)
|
Matière du coffret
|
Partie arrière: métal
Habillage: techno plastique
Plaque avant: techno plastique
|
Poids du produit
|
7,95 kg
|
Couleur
|
Habillage: blanc (RAL 9003)
Plaque avant: blanc (RAL 9003)
|
Segment de marché
|
Résidentiel
Petits bâtiments
|
Environnement
Tenue au feu
|
Habillage: 750 °C conforme à CEI 60695-2-11
Plaque avant: 750 °C conforme à CEI 60695-2-11
|
Degré de protection IP
|
IP30 sans porte
IP40 avec porte
|
Tenue aux chocs IK
|
IK08 sans porte
IK09 avec porte
|
Catégorie de surtension
|
II
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Normes
|
CEI 60670-1
CEI 60670-24
CEI 61439-1
CEI 61439-3
|
Labels qualité
|
IMQ
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
64,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
69,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
8,260 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
91,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
51,000 kg
|
Durabilité de l'offre
|
|