Schneider-Electric
 
PMA213G1 image- scope
PMA213G1
Pragma - coffret - Multi 9
Code EAN Code EAN: 
4015153568778
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Pragma
Nom du produit Pragma Multi
Type de produit ou équipement Coffret vide
Application Distribution
Type d'extensibilité Boîtier modulaire
Complémentaires
Matériau du coffret Tôle d'acier Revêtement en plastique, RAL 9016
Installation du coffret En saillie
Nombre de champs 1
Nombre de rangées 3
Composition de l'appareil Porte
Ouïes de ventilation pour porte
Type de porte Pleine
Sens d'ouverture de la porte Droit ou gauche
Type de verrou Serrure standard rotative
Entrée de câble Bride d´entrée de cable à commander séparément
Courant nominal (In) 125 A
Tension nominale 400 V CA 50 Hz
Classe d'isolation électrique Classe II se conformer à CEI 60439-3
Largeur Externe: 300 mm
Hauteur Externe: 500 mm
Profondeur Externe : 160 mm
Environnement
Degré de protection IP IP43 avec porte
IP30 sans porte
Normes DIN VDE 0603 partie 1
Labels qualité VDE
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 17,0 cm
Largeur de l'emballage 1 31,0 cm
Longueur de l'emballage 1 52,0 cm
Poids de l'emballage 1 4,906 kg
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Non applicable, hors de la portée juridique de la directive RoHS UE