|
|
|
PMA215G1
Pragma - coffret multi vide - 1F/5R - porte sans insert plastique
|
|
|
AUJOURD'HUI OCT. 07, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 23, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Pragma
|
Nom du produit
|
Pragma Multi
|
Type de produit ou équipement
|
Coffret vide
|
Application
|
Distribution
|
Type d'extensibilité
|
Boîtier modulaire
|
Complémentaires
Matériau du coffret
|
Tôle d'acier Revêtement en plastique, RAL 9016
|
Installation du coffret
|
En saillie
|
Nombre de champs
|
1
|
Nombre de rangées
|
5
|
Composition de l'appareil
|
Enveloppe
Porte
Ouïes de ventilation pour porte
|
Type de porte
|
Pleine
|
Sens d'ouverture de la porte
|
Droit ou gauche
|
Type de verrou
|
Serrure standard rotative
Verrouillage cylindrique Levier pivotant (à commander séparément)
|
Entrée de câble
|
Bride d´entrée de cable à commander séparément
|
Courant nominal (In)
|
125 A
|
Tension nominale
|
400 V CA 50 Hz
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe II se conformer à CEI 60439-3
|
Largeur
|
Externe: 300 mm
|
Hauteur
|
Externe: 800 mm
|
Profondeur
|
Externe : 160 mm
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP43 avec porte
IP30 sans porte
|
Normes
|
DIN VDE 0603 partie 1
EN 62208
|
Labels qualité
|
VDE
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
17,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
31,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
83,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
8,688 kg
|
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
|
Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
|
|
|