Schneider-Electric
 
PME313D0 image- scope
PME313D0
Pragma - kit complet - 3R DIN
Code EAN Code EAN: 
4015153452725
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Pragma
Type de produit ou équipement Kit d'installation
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Total Number of Rows 3
Complémentaires
Compatibilité de gamme Pragma Pragma Multi coffret vide
Composition du kit 3 Rail DIN modulaire avec cache
2 Rail modulaire
Appareil installé Appareil modulaire
Nombre de modules de 18 mm par rangée 12
Pas de 9 mm 24
Nombre total de modules de 18 mm 36
Largeur 250 mm
Hauteur 450 mm
Profondeur 80 mm
Environnement
Degré de protection (IP) IP30
Température de l'air ambiant en fonctionnement -5…55 °C
Normes IEC 61439
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 9,000 cm
Largeur de l'emballage 1 26,500 cm
Longueur de l'emballage 1 46,000 cm
Poids de l'emballage 1 1,250 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 48
Hauteur de l'emballage 2 105,000 cm
Largeur de l'emballage 2 80,000 cm
Longueur de l'emballage 2 120,000 cm
Poids de l'emballage 2 83,000 kg
Durabilité de l'offre
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine