|
|
|
PME314D0
Pragma - kit de terrain complet - 4R DIN
|
|
|
Principales
Gamme
|
Pragma
|
Type de produit ou équipement
|
Kit d'installation
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Total Number of Rows
|
4
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Pragma Pragma Multi coffret vide
|
Composition du kit
|
4 Rail DIN modulaire avec cache
2 Rail modulaire
|
Appareil installé
|
Appareil modulaire
|
Nombre de modules de 18 mm par rangée
|
12
|
Pas de 9 mm
|
24
|
Nombre total de modules de 18 mm
|
48
|
Largeur
|
250 mm
|
Hauteur
|
600 mm
|
Profondeur
|
80 mm
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP30
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-5…55 °C
|
Normes
|
IEC 61439
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
9,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
26,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
61,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,600 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
48
|
Hauteur de l'emballage 2
|
104,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
94,000 kg
|
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
|
Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
|
|
|