Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

PME315D23 |
Schneider-Electric
 
PME315D23 image- scope
PME315D23
Pragma - kit de terrain complet - 5R - support 2R DIN et 3R
Code EANCode EAN: 
3606486141168
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Pragma
Type de produit ou équipement Kit d'installation
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Total Number of Rows 5
Complémentaires
Compatibilité de gamme Pragma Pragma Multi coffret vide
Composition du kit 2 Rail DIN modulaire avec cache
1 Rail modulaire, 350 x 250 mm
1 Module multimédia
Appareil installé Appareil modulaire
Dispositif média
Nombre de modules de 18 mm par rangée 12
Pas de 9 mm 24
Nombre total de modules de 18 mm 24
Largeur 250,0 mm
Hauteur 750,0 mm
Profondeur 80,0 mm
Environnement
Degré de protection (IP) IP30
Température de l'air ambiant en fonctionnement -5…55 °C
Normes IEC 61439
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 9,5 cm
Largeur de l'emballage 1 26,3 cm
Longueur de l'emballage 1 76,5 cm
Poids de l'emballage 1 2,333 kg
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Non applicable, hors de la portée juridique de la directive RoHS UE