Schneider-Electric
 
PME315Y0 image- scope
PME315Y0
Pragma - kit de terrain complet - 5R 2R et 3R DIN
Code EAN Code EAN: 
4015153452787
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Pragma
Type de produit ou équipement Kit d'installation
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Total Number of Rows 5
Complémentaires
Compatibilité de gamme Pragma Pragma Multi coffret vide
Composition du kit 5 Rail DIN modulaire avec cache
2 Rail modulaire
2 couvercle
2 blanking strip
Appareil installé Appareil modulaire
Nombre de modules de 18 mm par rangée 12
Pas de 9 mm 24
Nombre total de modules de 18 mm 60
Largeur 250 mm
Hauteur 750 mm
Profondeur 80 mm
Environnement
Degré de protection IP IP30
Température de l'air ambiant en fonctionnement -5…55 °C
Normes IEC 61439
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 9,5 cm
Largeur de l'emballage 1 26,0 cm
Longueur de l'emballage 1 76,5 cm
Poids de l'emballage 1 2,188 kg
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE