|
|
|
PME316Y0
Pragma - kit de terrain complet - 6 rangées 2R et 4R DIN
|
|
|
Principales
Gamme
|
Pragma
|
Type de produit ou équipement
|
Kit d'installation
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Total Number of Rows
|
6
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Pragma Pragma Multi coffret vide
|
Composition du kit
|
2 Rail modulaire
6 Rail DIN modulaire avec cache
2 couvercle
2 blanking strip
|
Appareil installé
|
Appareil modulaire
|
Nombre de modules de 18 mm par rangée
|
12
|
Pas de 9 mm
|
24
|
Nombre total de modules de 18 mm
|
72
|
Largeur
|
250 mm
|
Hauteur
|
900 mm
|
Profondeur
|
80 mm
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP30
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-5…55 °C
|
Normes
|
IEC 61439
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Poids de l'emballage 1
|
0,001 g
|
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
|
Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
|
|
|