Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

PME317D34 |
Schneider-Electric
 
PME317D34 image- scope
PME317D34
Pragma - kit de terrain complet - support 7R 3R DIN et 4R
Code EANCode EAN: 
4015153565302
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Pragma
Type de produit ou équipement Kit d'installation
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Total Number of Rows 7
Complémentaires
Compatibilité de gamme Pragma Pragma Multi coffret vide
Composition du kit 3 Rail DIN modulaire avec cache
1 Rail modulaire
2 Module multimédia, 200 x 250 mm
Appareil installé Appareil modulaire
Dispositif média
Nombre de modules de 18 mm par rangée 12
Pas de 9 mm 24
Nombre total de modules de 18 mm 36
Largeur 250,0 mm
Hauteur 1050,0 mm
Profondeur 80,0 mm
Environnement
Degré de protection (IP) IP30
Température de l'air ambiant en fonctionnement -5…55 °C
Normes IEC 61439
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 9 cm
Largeur de l'emballage 1 26 cm
Longueur de l'emballage 1 106,5 cm
Poids de l'emballage 1 2,944 kg
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Non applicable, hors de la portée juridique de la directive RoHS UE