|
|
|
PME407F0
Séparation de panneau Pragma multi 7R, UP et AP
|
|
|
Principales
Gamme
|
Pragma
|
Type de produit ou équipement
|
Séparateur
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Pragma Pragma Multi coffret vide
|
Number of rows
|
7
|
Number of perforation
|
4
|
Hauteur
|
1050 mm
|
Largeur
|
7,8 mm
|
Matière
|
Plastique
|
Poids du produit
|
300 g
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
0,78 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,2 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
105 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
300 g
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
30
|
Hauteur de l'emballage 2
|
26,5 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
9,5 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
107,5 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
9,41 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
1080
|
Hauteur de l'emballage 3
|
129 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
336 kg
|
Durabilité de l'offre
|
|