Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

PME411A0 |
Schneider-Electric
 
PME411A0 image- scope
PME411A0
Pragma - couvercle modulaire - 1R
Code EANCode EAN: 
4015153452299
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Pragma
Type de produit ou équipement Couvercle
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Complémentaires
Compatibilité de gamme Pragma Pragma Multi coffret vide
Destination du produit Rail DIN
Nombre de rangées 1
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,6 cm
Largeur de l'emballage 1 15,0 cm
Longueur de l'emballage 1 25,0 cm
Poids de l'emballage 1 999,0 g
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Non applicable, hors de la portée juridique de la directive RoHS UE