Schneider-Electric
 
PME411D1 image- scope
PME411D1
Pragma - rail DIN modulaire - 12 modules - 1R
Code EAN Code EAN: 
4015153452893
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Pragma
Type de produit ou équipement Rail DIN
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Complémentaires
Compatibilité de gamme Pragma Pragma Multi coffret vide
Nombre de rangées 1
Nombre de modules 12
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,200 cm
Largeur de l'emballage 1 4,600 cm
Longueur de l'emballage 1 27,000 cm
Poids de l'emballage 1 90,000 g
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Non
Numéro SCIP B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Reprise No