Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

PME414D0 |
Schneider-Electric
 
PME414D0 image- scope
PME414D0
Pragma - rail DIN modulaire - 4R
Code EANCode EAN: 
4015153452879
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Pragma
Type de produit ou équipement Rail DIN
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Equipement fournis Capot
Complémentaires
Compatibilité de gamme Pragma Pragma Multi coffret vide
Composition de l'appareil Capot
Nombre de rangées 4
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 9,5 cm
Largeur de l'emballage 1 26,5 cm
Longueur de l'emballage 1 61,0 cm
Poids de l'emballage 1 750,0 g
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Non applicable, hors de la portée juridique de la directive RoHS UE