|
PME417D0
kit champ complet Pragma - 1 champ - 7 rangées DIN
|
|
|
Principales
Gamme
|
Pragma
|
Type de produit ou équipement
|
Kit d'installation
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Total Number of Rows
|
7,0
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Pragma Pragma Multi coffret vide
|
Composition du kit
|
7,0 Rail DIN modulaire avec cache
2,0 Rail modulaire
2,0 blanking strip
1 earthing rail
|
Appareil installé
|
Appareil modulaire
|
Nombre de modules de 18 mm par rangée
|
12,0
|
Pas de 9 mm
|
24,0
|
Nombre total de modules de 18 mm
|
84,0
|
Largeur
|
250,0 mm
|
Hauteur
|
1050,0 mm
|
Profondeur
|
80,0 mm
|
Poids du produit
|
4,1 kg
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP30
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-5…55 °C
|
Normes
|
IEC 61439
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
25,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
105,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
2,85 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
36
|
Hauteur de l'emballage 2
|
123,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
102,0 kg
|
|