|
PME425D0
kit champ complet Pragma - 2 champs - DIN 5 rangées
|
|
|
Principales
Gamme
|
Pragma
|
Type de produit ou équipement
|
Kit d'installation
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Total Number of Rows
|
5
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Pragma Pragma Multi coffret vide
|
Composition du kit
|
5 Rail DIN modulaire avec cache
4,0 Rail modulaire
2,0 blanking strip
1 earthing rail
|
Appareil installé
|
Appareil modulaire
|
Nombre de modules de 18 mm par rangée
|
24
|
Pas de 9 mm
|
48
|
Nombre total de modules de 18 mm
|
120
|
Largeur
|
500,0 mm
|
Hauteur
|
750,0 mm
|
Profondeur
|
80,0 mm
|
Poids du produit
|
6,1 kg
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP30
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-5…55 °C
|
Normes
|
IEC 61439
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
14,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
50,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
106,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
4,800 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
115,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
60,000 kg
|
|