|
|
|
PMT514V0
Porte pleine UP avec cadre, 1F4R, acier revêtement par poudre, RAL 9016
|
|
|
Principales
Gamme
|
Pragma
|
Type de produit ou équipement
|
Porte
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'enveloppe
|
Type de verrou
|
Serrure standard rotative
Verrouillage cylindrique Levier pivotant (à commander séparément)
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Pragma Pragma Multi coffret vide
|
Compatibilité produit
|
Boîtier de la version UP - 1 - 4 rangée
|
Type de porte
|
Pleine
|
Composition de l'appareil
|
Cadre
|
Matière
|
Powder coated steel
|
Couleur
|
Blanc
|
Degré de protection (IP)
|
IP31
|
Largeur
|
360 mm
|
Hauteur
|
713 mm
|
Profondeur
|
47 mm
|
Poids du produit
|
3,58 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
73 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
38 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
3,578 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
23
|
Hauteur de l'emballage 2
|
117 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
94,294 kg
|
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique
|
Non
|
Emballage avec carton recyclé
|
Non
|
Numéro SCIP
|
Aca19e08-b287-4869-b971-e882d3616175
|
Règlementation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive UE RoHS
|
Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Informations d'exemption RoHS
|
Oui
|
Règlement RoHS chinois
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Reprise
|
No
|
|
|