Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

PMT515V0 |
Schneider-Electric
 
PMT515V0 image- scope
PMT515V0
Porte pleine UP avec cadre, 1F5R, acier revêtement par poudre, RAL 9016
Code EANCode EAN: 
4015153859975
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Pragma
Type de produit ou équipement Porte
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'enveloppe
Type de verrou Serrure standard rotative
Verrouillage cylindrique Levier pivotant (à commander séparément)
Complémentaires
Compatibilité de gamme Pragma Pragma Multi coffret vide
Compatibilité produit Boîtier de la version UP - 1 - 5 rangée
Type de porte Pleine
Composition de l'appareil Cadre
Matière Powder coated steel
Couleur Blanc
Degré de protection (IP) IP31
Largeur 360 mm
Hauteur 863 mm
Profondeur 47 mm
Poids du produit 4,14 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 88 cm
Largeur de l'emballage 1 5,5 cm
Longueur de l'emballage 1 38 cm
Poids de l'emballage 1 4,144 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 23
Hauteur de l'emballage 2 117 cm
Largeur de l'emballage 2 80 cm
Longueur de l'emballage 2 120 cm
Poids de l'emballage 2 107,312 kg
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Non
Numéro SCIP B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Reprise No