Schneider-Electric
 
PMT526V0 image- scope
PMT526V0
Porte pleine UP avec cadre, 2F6R, acier revêtement par poudre, RAL 9016
Code EAN Code EAN: 
4015153860032
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Pragma
Type de produit ou équipement Porte
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'enveloppe
Type de verrou Serrure standard rotative
Verrouillage cylindrique Levier pivotant (à commander séparément)
Complémentaires
Compatibilité de gamme Pragma Pragma Multi coffret vide
Compatibilité produit Boîtier de la version UP - 2 - 6 rangée
Type de porte Pleine
Composition de l'appareil Cadre
Matière Powder coated steel
Couleur Blanc
Degré de protection IP IP31
Largeur 610 mm
Hauteur 1013 mm
Profondeur 47 mm
Poids du produit 7,54 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 103 cm
Largeur de l'emballage 1 5,5 cm
Longueur de l'emballage 1 63 cm
Poids de l'emballage 1 7,538 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 16
Hauteur de l'emballage 2 117 cm
Largeur de l'emballage 2 80 cm
Longueur de l'emballage 2 120 cm
Poids de l'emballage 2 132,608 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui