|
|
|
PMT534V1
Pragma - coffret UP multi-portes - 3F/4R avec orifices de ventilation et cadre
|
|
|
Principales
Gamme
|
Pragma
|
Type de produit ou équipement
|
Porte
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'enveloppe
|
Type de verrou
|
Serrure standard rotative
Verrouillage cylindrique Levier pivotant (à commander séparément)
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Pragma Pragma Multi coffret vide
|
Compatibilité produit
|
Boîtier de la version UP - 3 - 4 rangée
|
Type de porte
|
Pleine
|
Composition de l'appareil
|
Cadre
Ouïes de ventilation
|
Largeur
|
850 mm
|
Hauteur
|
703 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
89,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
73,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
7,600 kg
|
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
|
Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
|
|
|