|
|
|
PMT625M1
Pragma - Porte multiple UP - 2F/5R avec fentes de ventilation et inserts en plastique
|
|
|
Principales
Gamme
|
Pragma
|
Type de produit ou équipement
|
Porte
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'enveloppe
|
Type de verrou
|
Serrure standard rotative
Verrouillage cylindrique Levier pivotant (à commander séparément)
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Pragma Pragma Multi coffret vide
|
Compatibilité produit
|
Boîtier de la version UP - 2 - 5 rangée
|
Type de porte
|
Pleine
|
Composition de l'appareil
|
Cadre
Ouïes de ventilation
Plastique mécanisme
|
Largeur
|
600 mm
|
Hauteur
|
853 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
64,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
88,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
5,400 kg
|
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique
|
Non
|
Emballage avec carton recyclé
|
Non
|
Numéro SCIP
|
B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
|
Règlementation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive UE RoHS
|
Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Informations d'exemption RoHS
|
Oui
|
Règlement RoHS chinois
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Reprise
|
No
|
|
|