Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

PMT636M1 |
Schneider-Electric
 
PMT636M1 image- scope
PMT636M1
Pragma - Porte multiple UP - 3F/6R avec fentes de ventilation et inserts en plastique
Code EANCode EAN: 
4015153568617
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Pragma
Type de produit ou équipement Porte
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'enveloppe
Type de verrou Serrure standard rotative
Verrouillage cylindrique Levier pivotant (à commander séparément)
Complémentaires
Compatibilité de gamme Pragma Pragma Multi coffret vide
Compatibilité produit Boîtier de la version UP - 3 - 6 rangée
Type de porte Pleine
Composition de l'appareil Cadre
Ouïes de ventilation
Plastique mécanisme
Largeur 850 mm
Hauteur 1003 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,1 cm
Largeur de l'emballage 1 86,0 cm
Longueur de l'emballage 1 101,0 cm
Poids de l'emballage 1 9,05 kg
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Non
Numéro SCIP B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Reprise No