Schneider-Electric
 
PMU234G0 image- scope
PMU234G0
Pragma - coffret vide - 3 F/4 R - sans porte
Code EAN Code EAN: 
4015153452688
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Pragma
Nom du produit Pragma Multi
Type de produit ou équipement Coffret vide
Application Distribution
Type d'extensibilité Boîtier modulaire
Complémentaires
Matériau du coffret Tôle d'acier Revêtement en plastique, RAL 9016
Installation du coffret Encastré
Nombre de champs 3
Nombre de rangées 4
Composition de l'appareil Enveloppe
Entrée de câble Bride d´entrée de cable à commander séparément
Courant nominal (In) 125 A
Tension nominale 400 V CA 50 Hz
Classe d'isolation électrique Classe II se conformer à CEI 60439-3
Largeur Externe: 800 mm
Hauteur Externe: 550 mm
Profondeur Externe : 110 mm
Environnement
Degré de protection IP IP43 avec porte
IP30 sans porte
Normes DIN VDE 0603 partie 1
EN 62208
Labels qualité VDE
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 12,000 cm
Largeur de l'emballage 1 74,000 cm
Longueur de l'emballage 1 88,000 cm
Poids de l'emballage 1 10,000 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 5
Hauteur de l'emballage 2 76,000 cm
Largeur de l'emballage 2 80,000 cm
Longueur de l'emballage 2 120,000 cm
Poids de l'emballage 2 65,000 kg
Durabilité de l'offre
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine