|
|
|
PMU235G0
Pragma - coffret vide - 3 F/5 R - sans porte
|
|
|
Principales
Gamme
|
Pragma
|
Nom du produit
|
Pragma Multi
|
Type de produit ou équipement
|
Coffret vide
|
Application
|
Distribution
|
Type d'extensibilité
|
Boîtier modulaire
|
Complémentaires
Matériau du coffret
|
Tôle d'acier Revêtement en plastique, RAL 9016
|
Installation du coffret
|
Encastré
|
Nombre de champs
|
3
|
Nombre de rangées
|
5
|
Composition de l'appareil
|
Enveloppe
|
Entrée de câble
|
Bride d´entrée de cable à commander séparément
|
Courant nominal (In)
|
125 A
|
Tension nominale
|
400 V CA 50 Hz
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe II se conformer à CEI 60439-3
|
Largeur
|
Externe: 800 mm
|
Hauteur
|
Externe: 700 mm
|
Profondeur
|
Externe : 110 mm
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP43 avec porte
IP30 sans porte
|
Normes
|
DIN VDE 0603 partie 1
EN 62208
|
Labels qualité
|
VDE
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
12,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
89,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
88,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
11,400 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
6
|
Hauteur de l'emballage 2
|
101,500 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
84,000 kg
|
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
|
Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
|
|
|