|
|
|
PMZ700A0
Pragma - barrette de protection multiple - 220mm - DIN 45mm
|
|
|
Principales
Gamme
|
Pragma
|
Type de produit ou équipement
|
Bande de recouvrement
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Quantité du lot
|
Lot de 12
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Pragma Pragma Multi coffret vide
|
Destination du produit
|
Rail DIN
|
Largeur
|
220 mm
|
Hauteur
|
45 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
0,900 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,300 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
21,600 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
22,000 g
|
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
|
Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
|
|
|