Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

PMZ700I0 |
Schneider-Electric
 
PMZ700I0 image- scope
PMZ700I0
Pragma - Supports de montage multi-supports
Code EANCode EAN: 
4015153453456
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Pragma
Type de produit ou équipement Support de fixation
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Complémentaires
Compatibilité de gamme Pragma Pragma Multi coffret vide
Destination du produit Dispositif multimédia
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 6,5 cm
Largeur de l'emballage 1 11,3 cm
Longueur de l'emballage 1 40,0 cm
Poids de l'emballage 1 346,0 g
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Non applicable, hors de la portée juridique de la directive RoHS UE