|
|
|
PMZ710Z0
Pragma - Borne enfichable - 21x15mm² - pour mise à la terre
|
|
|
Principales
Gamme
|
Pragma
|
Type de produit ou équipement
|
Borne
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de mise à la terre
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Pragma Pragma Multi coffret vide
|
Type de bornier
|
Terre
|
Mode de raccordement
|
6 x 2,5…16 mm² kit enfichable
21 x 1,5…4 mm² kit enfichable
|
Largeur
|
250 mm
|
Hauteur
|
12 mm
|
Profondeur
|
20 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,600 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
15,700 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
19,700 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
126,000 g
|
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
|
Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
|
|
|