Schneider-Electric
 
PRA20418 image- scope
PRA20418
coffret Pragma en saillie 4R 18 modules sans porte
Code EAN Code EAN: 
3303432372453
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Pragma
Type de produit ou équipement Boîtier
Type d'extensibilité Coffret de répartition
Largeur Extérieur: 426 mm
Hauteur 750 mm
Profondeur 125 mm
Nombre de modules 18mm par rangée 18
Nombre de rangées horizontales 4
Classe d'isolation électrique Double isolation
Classe II
Equipement fournis 2 x bornier
1 x étiquette d'identification
1 x kit de marquage
1 x bande d'obturateur
Type de porte Sans
Complémentaires
Installation du coffret En saillie
Pas de 9 mm 36
Nombre total de modules de 18 mm 72
Puissance dissipée en W 64 W
In courant assigné d'emploi 125 A
[Ui] tension assignée d'isolement 400 V
Type de rail DIN
Type de châssis plein Sans châssis plein
Entrée câble Câble ou tube
Plaques découpées
Plaques amovibles
Jonction
Nombre de borniers 1 terre (rapide) avec 29 sortants
1 neutre (rapide) avec 29 sortants
Départs du bornier répartiteur 4 x 25 mm² pour terre
25 x 4 mm² pour terre
4 x 25 mm² pour neutre
25 x 4 mm² pour neutre
Matière du coffret Partie arrière: techno plastique
Face avant: techno plastique
Couleur Habillage: blanc (RAL 9016)
Face avant: gris (RAL 7004)
Pays cible Grèce
Suède
Hongrie
Pays Baltes
République tchèque
Finlande
Russie
Profondeur d'encastrement 0 mm
Profondeur interne 95 mm
Environnement
Tenue au feu Partie arrière: 650 °C
Face avant: 650 °C
Degré de protection IP IP30 sans porte
IP40 avec porte
Tenue aux chocs IK IK08 sans porte
IK09 avec porte
Catégorie de surtension II
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…60 °C
Normes CEI 60670-1
CEI 60670-24
CEI 61439-1
CEI 61439-3
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 13,500 cm
Largeur de l'emballage 1 44,500 cm
Longueur de l'emballage 1 76,500 cm
Poids de l'emballage 1 5,456 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 15
Hauteur de l'emballage 2 120,000 cm
Largeur de l'emballage 2 80,000 cm
Longueur de l'emballage 2 120,000 cm
Poids de l'emballage 2 99,750 kg
Durabilité de l'offre
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 31
Garantie contractuelle
Garantie 18 months