|
|
|
PRA25124
Pragma encastré 1R 24 modules sans porte
|
|
|
AUJOURD'HUI OCT. 07, 2024
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 15, 2024
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Pragma
|
Type de produit ou équipement
|
Boîtier
|
Type d'extensibilité
|
Coffret de répartition
|
Largeur
|
Paroi: 570 mm
Extérieur: 610 mm
|
Hauteur
|
Paroi: 330 mm
Extérieur: 360 mm
|
Profondeur
|
Extérieur : 30 mm
Paroi : 95 mm
|
Nombre de modules 18mm par rangée
|
24
|
Nombre de rangées horizontales
|
1
|
Classe d'isolation électrique
|
Double isolation
Classe II
|
Equipement fournis
|
2 x bornier
1 x étiquette d'identification
1 x kit de marquage
1 x bande d'obturateur
|
Type de porte
|
Sans
|
Complémentaires
Installation du coffret
|
Encastré
|
Pas de 9 mm
|
48
|
Nombre total de modules de 18 mm
|
24
|
Puissance dissipée en W
|
60 W
|
In courant assigné d'emploi
|
125 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
400 V
|
Type de rail
|
Multifix
|
Type de châssis plein
|
Sans châssis plein
|
Entrée câble
|
Câble ou tube
Plaques amovibles
Pré-découpages latéraux
|
Nombre de borniers
|
1 terre (rapide) avec 22 sortants
1 neutre (rapide) avec 23 sortants
|
Départs du bornier répartiteur
|
1 x 25 mm² pour terre
20 x 6 mm² pour terre
1 x 50 mm² pour terre
1 x 50 mm² pour neutre
2 x 25 mm² pour neutre
20 x 6 mm² pour neutre
|
Matière du coffret
|
Partie arrière: techno plastique
Face avant: techno plastique
Partie arrière: métal
Face avant: métal
|
Couleur
|
Habillage: blanc (RAL 9016)
Face avant: gris (RAL 7004)
|
Segment de marché
|
Résidentiel
Petit commerce
|
Pays cible
|
Grèce
Hongrie
République tchèque
Russie
|
Profondeur d'encastrement
|
95 mm
|
Profondeur interne
|
93 mm
|
Environnement
Tenue au feu
|
Partie arrière: 650 °C
Face avant: 650 °C
|
Degré de protection IP
|
IP30 sans porte
IP40 avec porte
|
Tenue aux chocs IK
|
IK08 sans porte
IK09 avec porte
|
Catégorie de surtension
|
II
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Normes
|
CEI 60670-1
CEI 60670-24
CEI 61439-1
CEI 61439-3
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
15,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
65,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
39,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
7,000 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
24
|
Hauteur de l'emballage 2
|
120,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
180,000 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Présence d'halogènes
|
Produit sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|