Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

PRA99008 |
Schneider-Electric
 
PRA99008 image- scope
PRA99008
Pragma surface enclosure - IP30 - 1 x 24 modules
Code EANCode EAN: 
3303432377786
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Pragma
Type de produit ou équipement Boîtier
Type d'extensibilité Coffret de répartition
Largeur Extérieur: 550 mm
Hauteur Extérieur: 300 mm
Profondeur Extérieur : 148 mm
Nombre de modules 18mm par rangée 24
Nombre de rangées horizontales 1
Classe d'isolation électrique Double isolation
Classe II
Equipement fournis 1 x étiquette d'identification
1 x kit de marquage
1 x bande d'obturateur
Type de porte Sans
Complémentaires
Installation du coffret En saillie
Pas de 9 mm 48
Nombre total de modules de 18 mm 24
Puissance dissipée en W 46 W
In courant assigné d'emploi 125 A
[Ui] tension assignée d'isolement 400 V
Type de rail Multifix
Entrée câble Plaques découpées
Jonction
Câble ou tube
Plaques amovibles
Matière du coffret Partie arrière: techno plastique
Face avant: techno plastique
Partie arrière: métal
Face avant: métal
Couleur Habillage: blanc (RAL 9016)
Face avant: gris (RAL 7004)
Environnement
Tenue au feu Partie arrière: 650 °C
Face avant: 650 °C
Degré de protection IP IP30 sans porte
IP40 avec porte
Tenue aux chocs IK IK08 sans porte
IK09 avec porte
Catégorie de surtension II
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…60 °C
Normes CEI 60670-1
CEI 60670-24
CEI 61439-1
CEI 61439-3
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 15,5 cm
Largeur de l'emballage 1 65,0 cm
Longueur de l'emballage 1 39,0 cm
Poids de l'emballage 1 6,73 kg
Type d'emballage 2 PAL
Nb produits dans l'emballage 2 24
Hauteur de l'emballage 2 120,0 cm
Largeur de l'emballage 2 80,0 cm
Longueur de l'emballage 2 120,0 cm
Poids de l'emballage 2 173,52 kg