Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

PRA99011 |
Schneider-Electric
 
PRA99011 image- scope
PRA99011
Enceinte de surface Pragma - IP30 - 4 x 24 modules
Code EANCode EAN: 
3303432377793
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Pragma
Type de produit ou équipement Boîtier
Type d'extensibilité Coffret de répartition
Largeur Extérieur: 550 mm
Hauteur Extérieur: 750 mm
Profondeur Extérieur : 148 mm
Nombre de modules 18mm par rangée 24
Nombre de rangées horizontales 4
Classe d'isolation électrique Classe II
Double isolation
Equipement fournis 1 x étiquette d'identification
1 x kit de marquage
1 x bande d'obturateur
Type de porte Sans
Complémentaires
Installation du coffret En saillie
Pas de 9 mm 48
Nombre total de modules de 18 mm 96
Puissance dissipée en W 87 W
In courant assigné d'emploi 160 A
[Ui] tension assignée d'isolement 400 V
Type de rail Multifix
Entrée câble Jonction
Plaques amovibles
Câble ou tube
Plaques découpées
Matière du coffret Partie arrière: techno plastique
Face avant: techno plastique
Partie arrière: métal
Face avant: métal
Couleur Habillage: blanc (RAL 9016)
Face avant: gris (RAL 7004)
Environnement
Tenue au feu Partie arrière: 650 °C
Face avant: 650 °C
Degré de protection IP IP30 sans porte
IP40 avec porte
Tenue aux chocs IK IK08 sans porte
IK09 avec porte
Catégorie de surtension II
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…60 °C
Normes CEI 60670-1
CEI 60670-24
CEI 61439-1
CEI 61439-3
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 15,5 cm
Largeur de l'emballage 1 65,0 cm
Longueur de l'emballage 1 84,0 cm
Poids de l'emballage 1 14,75 kg
Type d'emballage 2 PAL
Nb produits dans l'emballage 2 9
Hauteur de l'emballage 2 120,0 cm
Largeur de l'emballage 2 80,0 cm
Longueur de l'emballage 2 120,0 cm
Poids de l'emballage 2 144,75 kg
Durabilité de l'offre
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine