|
|
|
R9H10001
Resi9 KV UP/HW plaque média, 1R/12M
|
|
|
Principales
Gamme
|
Resi9
|
Type de produit ou équipement
|
Platine de montage
|
Nombre de modules de 18 mm par rangée
|
12
|
Nombre de rangées horizontales
|
1
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Resi9 Resi9 KV
|
Hauteur
|
124 mm
|
Largeur
|
246 mm
|
Epaisseur
|
2 mm
|
Poids du produit
|
0,232 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,300 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
13,200 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
25,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
234,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
40
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
9,636 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
|
|