Schneider-Electric
 
R9H10335P image- scope
R9H10335P
Resi9 KV UP/HW porte pleine & cadre, 1R
Code EAN Code EAN: 
3606489515249
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Type de produit ou équipement Porte
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'enveloppe
Compatibilité de gamme Resi9 Resi9 KV frontal kit
Complémentaires
Installation du coffret Encastré
Type de face avant Opaque
Nombre de rangées horizontales 1
Pas de 9 mm 24
Nombre de modules 18 mm par rangée 12
Nombre total de modules de 18 mm 12
Largeur 344 mm
Hauteur 349 mm
Profondeur 39 mm
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9016)
Pays cible Suisse
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,9 cm
Largeur de l'emballage 1 34,4 cm
Longueur de l'emballage 1 34,9 cm
Poids de l'emballage 1 1,136 kg
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP Aca19e08-b287-4869-b971-e882d3616175
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises