|
|
|
R9H10336P
Resi9 KV UP/HW porte pleine & cadre, 2R
|
|
|
Principales
Gamme
|
Resi9
|
Type de produit ou équipement
|
Porte
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'enveloppe
|
Compatibilité de gamme
|
Resi9 Resi9 KV frontal kit
|
Complémentaires
Installation du coffret
|
Encastré
|
Type de face avant
|
Opaque
|
Nombre de rangées horizontales
|
2
|
Pas de 9 mm
|
48
|
Nombre de modules 18 mm par rangée
|
12
|
Nombre total de modules de 18 mm
|
24
|
Largeur
|
344 mm
|
Hauteur
|
479 mm
|
Profondeur
|
39 mm
|
Nuance de la couleur
|
Blanc (RAL 9016)
|
Pays cible
|
Suisse
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,9 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
34,4 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
47,4 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,455 kg
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
|
|