Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

R9H10736 |
Schneider-Electric
 
R9H10736 image- scope
R9H10736
Resi9 KV AP Coffret, 2R
Code EANCode EAN: 
4015153819696
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Nom du produit Resi9 KV
Type de produit ou équipement Boîtier
Type d'extensibilité Boîtier modulaire
Largeur 300 mm
Hauteur 370 mm
Profondeur 106 mm
Nb of 18 mm modules per row 12
Nb of horizontal rows 2
Equipement fournis 1 x coffret
1 x porte
1 x étiquette d'identification
1 x bornier
2 x rail Din
Type of door Opaque
Complémentaires
Installation du coffret En saillie
Pas de 9 mm 48
Nombre total de modules de 18 mm 24,0
In courant assigné d'emploi 63 A
Nombre de borniers 1 terre
Départs du bornier répartiteur 3 x 2.5...25 mm² pour terre (connexion à vis)
14 x 1.5...4 mm² pour terre (connexion sans vis)
Matière du coffret Habillage: plastique auto-extinguible
Porte: acier laqué
Couleur Blanc (RAL 9016)
Environnement
Tenue au feu 750 °C
Degré de protection IP IP30
Tenue aux chocs IK IK07
Catégorie de surtension II
Température de l'air ambiant en fonctionnement -20…35 °C
Température ambiante de stockage -20…55 °C
Normes DIN EN 60670-24
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 12,500 cm
Largeur de l'emballage 1 31,000 cm
Longueur de l'emballage 1 38,000 cm
Poids de l'emballage 1 2,250 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 60
Hauteur de l'emballage 2 120,000 cm
Largeur de l'emballage 2 80,000 cm
Longueur de l'emballage 2 120,000 cm
Poids de l'emballage 2 147,600 kg
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Non
Numéro SCIP B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conforme aux exemptions
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Reprise No