|
|
|
R9H10797
Resi9 KV AP Multimédia, 3R porte ventil.
|
|
|
Principales
Gamme
|
Resi9
|
Nom du produit
|
Resi9 KV
|
Type de produit ou équipement
|
Boîtier
|
Type d'extensibilité
|
Coffret multimédia
|
Largeur
|
300 mm
|
Hauteur
|
495 mm
|
Profondeur
|
106 mm
|
Nb of 18 mm modules per row
|
12
|
Nb of horizontal rows
|
1
|
Equipement fournis
|
1 x coffret
1 x porte
2 x platine
1 x rail Din
|
Type of door
|
Ventilated
|
Complémentaires
Installation du coffret
|
En saillie
|
Pas de 9 mm
|
24
|
Nombre total de modules de 18 mm
|
12
|
Nombre de plaques
|
2 pour perforated mounting plate
|
Matière du coffret
|
Habillage: plastique auto-extinguible
Porte: acier laqué
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9016)
|
Environnement
Tenue au feu
|
750 °C
|
Degré de protection IP
|
IP30
|
Tenue aux chocs IK
|
IK07
|
Catégorie de surtension
|
II
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-20…35 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-20…55 °C
|
Normes
|
DIN EN 60670-24
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
12,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
30,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
50,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
2,900 kg
|
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
|
En cours d'investigation
|
|
|