|
|
|
R9H10837
Resi9 KV UP Coffret, 3R
|
|
|
Principales
Gamme
|
Resi9
|
Nom du produit
|
Resi9 KV
|
Type de produit ou équipement
|
Boîtier
|
Type d'extensibilité
|
Boîtier modulaire
|
Largeur
|
Extérieur: 344 mm
Incorporé: 324 mm
|
Hauteur
|
Extérieur: 624 mm
Incorporé: 581 mm
|
Profondeur
|
Extérieur : 13,4 mm
|
Nb of 18 mm modules per row
|
12
|
Nb of horizontal rows
|
3
|
Equipement fournis
|
2 x bornier
1 x étiquette d'identification
1 x gypsum board mounting kit
|
Type of door
|
Porte simple
|
Complémentaires
Installation du coffret
|
Encastré
|
Support de montage
|
Mur creux
|
Pas de 9 mm
|
72
|
Nombre total de modules de 18 mm
|
36
|
In courant assigné d'emploi
|
63 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 V
|
Type de rail
|
DIN
|
Type de châssis plein
|
Sans châssis plein
|
Entrée câble
|
Abattants flexibles
|
Nombre de borniers
|
1 neutre / terre (connexion à vis) avec 1 sortants
2 neutre / terre (connexion à vis) avec 27 sortants
|
Départs du bornier répartiteur
|
3 x 10 mm² pour neutre / terre
13 x 16 mm² pour neutre / terre
42 x 4 mm² pour neutre / terre
|
Verrouillages optionnels
|
Verrou sécurité en option
|
Matière du coffret
|
Porte: acier galvanisé électrolytique
Habillage: plastique auto-extinguible
|
Profondeur d'encastrement
|
90 mm
|
Profondeur interne
|
85 mm
|
Couleur
|
Porte: blanc (RAL 9016)
Habillage: blanc (RAL 9016)
|
Segment de marché
|
Petit commerce
Résidentiel
|
Environnement
Tenue au feu
|
Habillage: 850 °C conforme à CEI 60695-2-11
|
Catégorie de surtension
|
II
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-20…40 °C
|
Normes
|
CEI 61439-1
CEI 61439-3
DIN 43871
CEI 60670-24
CEI 60670-1
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
10,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
63,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
36,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
4,442 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
39
|
Hauteur de l'emballage 2
|
180,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
183,327 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
|
|