|
|
|
R9H10837B
Resi9 KV HW Bac d'enc. paroi creuse, 3R
|
|
|
Principales
Gamme
|
Resi9
|
Nom du produit
|
Resi9 KV
|
Type de produit ou équipement
|
Back part
|
Largeur
|
324 mm
|
Hauteur
|
581 mm
|
Profondeur
|
90 mm
|
Nb of 18 mm modules per row
|
12
|
Nb of horizontal rows
|
3
|
Compatibilité de gamme
|
Resi9 Resi9 KV frontal kit
|
Equipement fournis
|
1 x gypsum board mounting kit
|
Type of door
|
Sans
|
Complémentaires
Installation du coffret
|
Encastré
|
Support de montage
|
Mur creux
|
Pas de 9 mm
|
72
|
Nombre total de modules de 18 mm
|
36
|
[In] courant assigné d'emploi
|
63 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 V
|
Type de châssis plein
|
Sans châssis plein
|
Matière du coffret
|
Partie arrière :plastique auto-extinguible
|
Profondeur d'encastrement
|
90 mm
|
Profondeur interne
|
85 mm
|
Couleur
|
Partie arrière: blanc (RAL 9016)
|
Segment de marché
|
Petit commerce
Résidentiel
|
Environnement
Tenue au feu
|
Habillage : 850 °C se conformer à CEI 60695-2-11
|
Catégorie de surtension
|
II
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-20…40 °C
|
Normes
|
CEI 61439-1
DIN 43871
CEI 60670-24
CEI 61439-3
CEI 60670-1
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
10,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
35,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
63,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,550 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
27
|
Hauteur de l'emballage 2
|
108,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
55,000 kg
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
|
|