|
|
|
R9H10935B
Resi9 KV UP Bac d'encastrement, 1R
|
|
|
Principales
Gamme
|
Resi9
|
Nom du produit
|
Resi9 KV
|
Type de produit ou équipement
|
Back part
|
Largeur
|
324 mm
|
Hauteur
|
306 mm
|
Profondeur
|
90 mm
|
Nb of 18 mm modules per row
|
12
|
Nb of horizontal rows
|
1
|
Compatibilité de gamme
|
Resi9 Resi9 KV frontal kit
|
Complémentaires
Installation du coffret
|
Encastré
|
Support de montage
|
Béton
|
Pas de 9 mm
|
24
|
Nombre total de modules de 18 mm
|
12
|
In courant assigné d'emploi
|
63 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 V
|
Type de châssis plein
|
Sans châssis plein
|
Matière du coffret
|
Partie arrière: plastique auto-extinguible
|
Profondeur d'encastrement
|
90 mm
|
Profondeur interne
|
85 mm
|
Couleur
|
Partie arrière: blanc (RAL 9016)
|
Segment de marché
|
Résidentiel
Petit commerce
|
Environnement
Tenue au feu
|
Habillage: 650 °C conforme à CEI 60695-2-11
|
Catégorie de surtension
|
II
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-20…40 °C
|
Normes
|
CEI 60670-1
CEI 60670-24
CEI 61439-3
DIN 43871
CEI 61439-1
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
9,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
32,4 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
30,6 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
662,0 g
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
|
|