Schneider-Electric
 
R9H10936 image- scope
R9H10936
Resi9 KV Coffret, 2R
Code EAN Code EAN: 
3606481330659
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Nom du produit Resi9 KV
Type de produit ou équipement Boîtier
Type d'extensibilité Boîtier modulaire
Largeur Extérieur: 344 mm
Incorporé: 324 mm
Hauteur Extérieur: 474 mm
Incorporé: 431 mm
Profondeur Extérieur : 13,4 mm
Nb of 18 mm modules per row 12
Nb of horizontal rows 2
Equipement fournis 2 x bornier
1 x étiquette d'identification
Type of door Réglable
Opaque
Réversible
Complémentaires
Installation du coffret Encastré
Support de montage Béton
Pas de 9 mm 48
Nombre total de modules de 18 mm 24
In courant assigné d'emploi 63 A
[Ui] tension assignée d'isolement 690 V
Type de rail DIN
Type de châssis plein Sans châssis plein
Entrée câble Abattants flexibles
Nombre de borniers 2 neutre / terre (connexion à vis) avec 17 sortants
1 neutre / terre (connexion à vis) avec 1 sortants
Départs du bornier répartiteur 28 x 4 mm² pour neutre / terre
7 x 16 mm² pour neutre / terre
3 x 10 mm²
Verrouillages optionnels Verrou sécurité en option
Matière du coffret Porte: acier galvanisé électrolytique
Habillage: plastique auto-extinguible
Profondeur d'encastrement 90 mm
Profondeur interne 85 mm
Couleur Porte: blanc (RAL 9016)
Habillage: blanc (RAL 9016)
Segment de marché Petit commerce
Résidentiel
Environnement
Tenue au feu Habillage: 650 °C conforme à CEI 60695-2-11
Catégorie de surtension II
Température de l'air ambiant en fonctionnement -20…40 °C
Normes CEI 60670-24
DIN 43871
CEI 61439-3
CEI 60670-1
CEI 61439-1
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 10,000 cm
Largeur de l'emballage 1 48,000 cm
Longueur de l'emballage 1 35,000 cm
Poids de l'emballage 1 3,204 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 52
Hauteur de l'emballage 2 150,000 cm
Largeur de l'emballage 2 80,000 cm
Longueur de l'emballage 2 120,000 cm
Poids de l'emballage 2 178,608 kg
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Non
Numéro SCIP B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Reprise No