Schneider-Electric
 
R9H10938B image- scope
R9H10938B
Resi9 KV UP Bac d'encastrement, 4R
Code EAN Code EAN: 
3606489515188
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Nom du produit Resi9 KV
Type de produit ou équipement Back part
Largeur 324 mm
Hauteur 706 mm
Profondeur 90 mm
Nb of 18 mm modules per row 12
Nb of horizontal rows 4
Compatibilité de gamme Resi9 Resi9 KV frontal kit
Complémentaires
Installation du coffret Encastré
Support de montage Béton
Pas de 9 mm 96
Nombre total de modules de 18 mm 48
In courant assigné d'emploi 63 A
[Ui] tension assignée d'isolement 690 V
Type de châssis plein Sans châssis plein
Matière du coffret Partie arrière: plastique auto-extinguible
Profondeur d'encastrement 90 mm
Profondeur interne 85 mm
Couleur Partie arrière: blanc (RAL 9016)
Segment de marché Résidentiel
Petit commerce
Environnement
Tenue au feu Habillage: 650 °C conforme à CEI 60695-2-11
Catégorie de surtension II
Température de l'air ambiant en fonctionnement -20…40 °C
Normes DIN 43871
CEI 61439-1
CEI 60670-24
CEI 61439-3
CEI 60670-1
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 10,000 cm
Largeur de l'emballage 1 35,000 cm
Longueur de l'emballage 1 75,000 cm
Poids de l'emballage 1 1,650 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 24
Hauteur de l'emballage 2 98,000 cm
Largeur de l'emballage 2 80,000 cm
Longueur de l'emballage 2 120,000 cm
Poids de l'emballage 2 53,000 kg
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP Aca19e08-b287-4869-b971-e882d3616175
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises