Schneider-Electric
 
R9H13001 image- scope
R9H13001
Resi9 - Grille universelle pour coffret Resi9 13M
Code EAN Code EAN: 
3606481185785
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Type de produit ou équipement Platine
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme Resi9 boîtier
LexCom Home FIX DIN rail DIN
LexCom Home FIX SCREW fixation à vis
LexCom Home FIX BOX fixation
LexCom Home FIX CABLE serre-câble
Complémentaires
Nombre de modules de 18 mm par rangée 13
Nombre total de modules de 18 mm 13
Equipement fournis 3 avec volet
1 platine
Matière Plastique
Poids du produit 100 g
Largeur 200 mm
Hauteur 130 mm
Profondeur 3 mm
Couleur Blanc (RAL 9003)
Environnement
Tenue au feu 750 °C conforme à EN/CEI 60695-2-11
Température de l'air ambiant en fonctionnement -15…60 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,5 cm
Largeur de l'emballage 1 20,0 cm
Longueur de l'emballage 1 24,5 cm
Poids de l'emballage 1 115,0 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 20
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 3,7 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui