Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

R9H13389 |
Schneider-Electric
 
R9H13389 image- scope
R9H13389
Resi9 - support bornier 13M
Code EANCode EAN: 
3606480928000
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Type de produit ou équipement Support bornier
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de connexion
Compatibilité de gamme Opale boîtier
Resi9 boîtier
Complémentaires
Nombre de modules de 18 mm par rangée 13
Poids du produit 80 g
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,500 cm
Largeur de l'emballage 1 2,800 cm
Longueur de l'emballage 1 20,300 cm
Poids de l'emballage 1 27,000 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 100
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 8,500 kg
Durabilité de l'offre
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 1