Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

R9H13391 |
Schneider-Electric
 
R9H13391 image- scope
R9H13391
Resi9 - lot de 2 kits de plombage
Code EANCode EAN: 
3606480928710
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Type de produit ou équipement Kit de plombage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme Opale boîtier
Resi9 boîtier
Quantité du lot Lot de 2
Complémentaires
Nombre total de modules de 18 mm 13
18
Poids du produit 80 g
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,0 cm
Largeur de l'emballage 1 7,0 cm
Longueur de l'emballage 1 11,0 cm
Poids de l'emballage 1 230,0 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 50
Hauteur de l'emballage 2 15,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 11,8 kg
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 1