|
|
|
R9H13424
Resi9 - porte styl coffret 13M - 4R
|
|
|
Principales
Gamme
|
Resi9
|
Type de produit ou équipement
|
Porte
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'enveloppe
|
Compatibilité de gamme
|
Resi9 boîtier
|
Complémentaires
Type de face avant
|
Opaque
|
Nombre de rangées horizontales
|
4
|
Pas de 9 mm
|
26
|
Nombre de modules 18 mm par rangée
|
13
|
Nombre total de modules de 18 mm
|
52
|
Normes
|
CEI 61439-1
CEI 61439-3
CEI 60670-1-24
|
Tenue au feu
|
750 °C conforme à EN/CEI 60695-2-11
|
Degré de protection IP
|
IP40 conforme à EN/CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK08 conforme à CEI 62262
IK08 conforme à EN 50102
|
Poids du produit
|
850 g
|
Largeur
|
247,5 mm
|
Hauteur
|
620,5 mm
|
Profondeur
|
27 mm
|
Nuance de la couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-15…60 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,700 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
24,800 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
62,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
876,000 g
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
108
|
Hauteur de l'emballage 2
|
105,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
105,530 kg
|
Durabilité de l'offre
|
|