Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

R9H13531 |
Schneider-Electric
 
R9H13531 image- scope
R9H13531
Resi9 - cloison et capot ERDF
Code EANCode EAN: 
3606480940286
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Type de produit ou équipement Cloison de séparation pour goulotte
Compatibilité de gamme Opale
Resi9
Normes NFC 15-100
NF EN 50085-2-1
Environnement
Degré de protection IP IP40 conforming to EN/CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK08 conforme à CEI 62262
IK08 conforme à EN 50102
Tenue au feu 750 °C conforme à EN/CEI 60695-2-11
Hauteur 2600 mm
Couleur Blanc (RAL 9003)
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 6,700 cm
Largeur de l'emballage 1 6,700 cm
Longueur de l'emballage 1 120,000 cm
Poids de l'emballage 1 1,327 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 60
Hauteur de l'emballage 2 82,000 cm
Largeur de l'emballage 2 80,000 cm
Longueur de l'emballage 2 120,000 cm
Poids de l'emballage 2 94,500 kg
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Non
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Sans PVC Non
Reprise No
Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 4